TS 2Booster
Pour les clients ayant des exigences particulières pour leur produit et leur ligne de production.
TS 2Booster est extrêmement adaptable et idéal pour les solutions et processus spéciaux exigeants. Il permet la mise en œuvre de processus innovants et créatifs qui ne sont pas possibles avec les systèmes de transfert classiques.
-
Haute précision : Atteint une position d’arrêt avec une précision de jusqu’à 0,015 mm, sans unité de positionnement ou système de manutention supplémentaire
-
Conception compacte : permet d’utiliser plusieurs stations de traitement, réduisant ainsi l’encombrement de votre ligne
-
Temps de cycle courts : permet de modifier le sens de déplacement et d’utiliser plusieurs imbrications de processus sur une même palette porte-pièces
-
Flexibilité maximale : le TS 2Booster peut être mis en œuvre comme un 3ème axe en interaction synchronisée avec d’autres axes de processus
Le TS 2Booster fait partie intégrante du système modulaire TS 2plus avec sa large gamme de solutions. La palette porte-pièces WT 2/LS peut être transportée en un instant du système à moteur linéaire au système de courroie TS 2plus classique, en utilisant une grande partie de ses modules.
-
Montage et mise en service très rapides grâce à des composants pré-assemblés et standardisés
-
Vitesses jusqu’à 4m/s (240m/min)
-
Accélération jusqu’à 4g / 40m/s²
Télécharger le catalogue (PDF)
Télécharger la brochure
Regarder la vidéo